选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBR7500-R101-P1-Y0447 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K
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
OBR7500-R101-P1-Y0447 技术数据

有效检测距离0 ... 7,5 m
反射板的距离0,03 ... 7,5 m
检测范围极限值10 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
偏振滤波片是
光点直径大约 65 mm 相距 1 m
发散角3,7 °
环境光限制EN 60947-5-2
MTTFd724 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
常亮 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
开关类型默认设置为:
Q - Pin4:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,3 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 15 g
尺寸
高度39,5 mm
宽度13,9 mm
深度18,3 mm
电缆长度0,3 m
一般说明