选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-F31K-02 适配转接板

转接板

主要优势一览

  • 用于通过 30 x 80 mm 孔型将 F31/F31K 安装在小安装表面上的转接板
  • 通过通孔或用安装螺母安装柔性传感器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-F31K-02 技术数据

表面电阻IEC 60093
安装孔模式30 x 80 mm 和 30 x 130 mm
插入的 M5 安装螺母可以拆下
材料PA , 黑色
导电性
表面电阻< 109Ω
圆隔板PA (1 个,10 mm,强)
安装螺丝不锈钢圆柱头内六角螺丝 DIN 912
用于 F31:2 x M5 x 20
用于 F31K:2 x M5 x 25
用于 MH-F31K:2 x M5 x 16
用于带隔片的 BT65A:1 x M6 x 35
用于 BT65-F31 ...:2 x M5 x 25
安装螺母4 x M5
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。