选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-R***-J1939 绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 嵌入式空心轴
  • 最高 31 位总体分辨率
  • 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
J1939 interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ENA58IL-R***-J1939 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
绿色 LED操作模式
红色 LED错误的波特率
工作电压UB9 ... 30 V DC (带电流隔离)
功耗P0≤ 1,2 W
可用前的时间延迟tv< 250 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型J1939
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 15 Bit
总体解决方案可达 31 Bit
传输速率最小 20 kBit/s , 最大 1 MBit/s
循环时间≥ 1 ms
符合标准ISO 11898
连接器M12 连接器,5 针
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
防护等级DIN EN 60529,IP65 或 IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度柔性缆线:-5 ...70 °C (23 ...158 °F),
固定缆线:-30 ...70 °C (-22 ...158 °F)
连接器型号:-40 ...85 °C (-40 ...185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀镍钢 , 涂漆
法兰铝
轴不锈钢
质量大约 300 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向24 N
径向198 N
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移±0.3 mm 静态
径向偏移±0.5 mm 静态
尺寸
直径58 mm
一般说明