选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G 连接电缆

连接缆线 MSTB,连接至 M12 连接器

主要优势一览

  • 可锁定
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G 技术数据

针脚数2
工作电流IB最大 4 A
额定电压24 V
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
防护等级IP65
连接5 针 Combicon 插座,位于 4 针 M12 连接器上
材料
触点铜锌合金
接触表面铜锡锌
外壳锌压铸件,镀镍
连接器铜锌合金
主体PA
电缆
护套直径7,8 mm
颜色橙色
线芯2 x 1.5 mm2
质量140 g
一般说明