选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR 连接电缆

连接缆线 MSTB,接缆线尾部

主要优势一览

  • 可锁定
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR 技术数据

针脚数2
额定电流Ir16 A
额定电压24 V
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP65
连接5 针 Combicon 插座,接至缆线开口端
材料
外壳锌压铸件,镀镍
磁芯绝缘TPE
电缆
护套直径10 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 4 倍缆线直径,固定式
颜色黄色 (RAL 1016)
线芯2 x 2.5 mm2
长度L5 m
一般说明