选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-WV4A-2M-PP-H1-V1-GV4A 连接电缆

线组,M12 - M12,V4A 不锈钢,卫生设计,4 针,PP 缆线

主要优势一览

  • 适用于食品和饮料行业中与产品接触的应用
  • 通过 ECOLAB 认证
  • 对所有常见的酸性和碱性清洁产品和消毒剂具有出色的耐受性
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69
  • 适用于拖链
  • 无卤(不含 PVC)
  • 所用材料符合 FDA 要求
  • 卫生设计符合 EHEDG

显示详情

Approval symbol
Product Compliance: USA - FDA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-WV4A-2M-PP-H1-V1-GV4A 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M12
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
符合标准
防护等级EN 60529
标准IEC 61076-2-101
无卤IEC 60754-1
耐热性DIN EN 60811-1-4
材料符合 FDA 标准(依据 FDA 21 CFR 177.2600)
环境温度电缆,柔性: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
电缆,固定式: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69
材料
触点铜锡合金
接触表面镍/金
主体PP
电缆PP-EPDM
开槽螺母不锈钢 V4A
密封件FKM
磁芯绝缘PP
耐热性耐冷弯和耐冷冲击 可达 -40 °C (-40 °F)
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,7 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色灰色
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度L2 m
拖链适用性
牵引链循环min. 4000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离10 m
加速度max. 10 m/s2
扭转循环min. 4000000
扭转应力± 270 °/m
质量88,52 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0,4 ... 0,6 Nm
配接次数min. 100
一般说明