选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643 连接电缆

线组,M12 插座转 M12 插座,PVC 缆线,4 针

主要优势一览

  • UL 认证部件
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金和机加工触点
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K

显示详情

Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2插座
结构类型 2直角
螺纹 2M12
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529
标准IEC 61076-2-101
易燃性把手:UL 94
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
套管连接器压铸锌
电缆
长度L0,75 m
质量47 g
易燃性
触点支架HB
外壳V-2
一般说明