选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VL18-54-M-LAS/32/40a/82b/118 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 采用黄铜制成的 M18 螺纹外壳,镀镍
  • 可见红光、脉冲式激光
  • 带清晰可见的 LED 显示的阵列控制面板
  • 发生短路时提供 LED 闪光电源
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防护等级 II

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VL18-54-M-LAS/32/40a/82b/118 技术数据

有效检测距离0 ... 18 m
反射板的距离0,06 ... 18 m
检测范围极限值20 m
参考目标H85 反射板
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长655 nm
光束发散7,5 mrad
脉冲长度4 µs
重复率11,91 kHz
最大脉冲能量2,25 nJ
光点直径150 mm x 100 mm 在 12 m 距离处
发散角1 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞H< 15 %
MTTFd700 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯黄色 LED,光束未被遮挡时亮起 , 稳定性控制不足时闪烁 , 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流I0< 20 mA
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压30 V DC
开关电流最大 200 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2014
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
质量60 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
一般说明