选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-8-H-250-RT/95/103 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测距原理的漫反射型光电传感器 (BGS),带背景抑制(BGS),250 mm可调检测范围,红光,明暗感应,PNP 输出,M8 4针插头

主要优势一览

  • 微型设计
  • 易于使用
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 全金属螺纹安装
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 对环境光不敏感

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。834.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
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
ML100-8-H-250-RT/95/103 技术数据

检测距离5 ... 250 mm
最小检测范围5 ... 30 mm
最大检测范围5 ... 250 mm
调整范围30 ... 250 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片无
黑/白差 (6 %/90 %)< 15 % 当 250 mm
光点直径大约 15 mm 相距 250 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间500 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接连接器 M8 x 1 , 4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明