选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-HORN-70MM-105DBA 堆栈指示灯元件

声光报警器,堆栈指示灯元件

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 70 mm 系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-HORN-70MM-105DBA 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色黑色
频率约 2.5/3.5 kHz 交替
响度105 dB
MTTFd1100 a
额定工作电压Ue24 V DC ±10%
电流消耗40 mA
浪涌保护过电压类别 II
浪涌电流最大 100 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 60947-5-1:2004+A1:2009
EN 60947-1:2007
防护等级EN 60529:2000
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
污染程度3
防护等级IP65 (已安装)
连接卡口式插接系统
材料
外壳PC
尺寸
高度54 mm
直径70 mm
一般说明