选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V94-G-SE 电缆插头

电缆插头,7/8" - 16 UN2A,4针

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 外部连接器螺纹
  • 镀金触点
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V94-G-SE 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型7/8"
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
工作电压UB最大 600 V
工作电流IB最大 15 A
防护等级EN 60529
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
防护等级IP67
连接1 x 7/8" 16 UN - 2A ; 直型连接器
螺丝端子 用于 14 - 22 AWG
电缆
护套直径5 ...13 mm
线芯横截面积2,5 mm2 / 14 AWG 最大
质量72 g
注意公头连接器 线程 长度: 3.5 mm
额定电压为 600V 或缆线额定值,取较小值
插塞式连接器
滚花螺钉连接黑色阳极氧化铝 / PVC,黄色
主体PA,黑色
接触表面镀金 (Au)
一般说明