选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBP-HH1-V3.0 ASi 手持式设备

AS-Interface 手持式

主要优势一览

  • AS-Interface 从属设备的编址和编程
  • 显示分配的从属设备地址和输入状态
  • 设置 AS-Interface 从属设备的输出
  • 此外还支持型材 S-7.7.A.7 (Spec 3.0)、S-0.B 和 S-7.B (AS Interface Safety at Work)
  • 从属设备的连接具有短路和过载保护
  • 随附电池充电器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBP-HH1-V3.0 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
操作模式插入式充电器,230 V AC,包含在交货中
显示器LC 显示屏
键盘薄膜按键,5 个按键
工作持续时间在电池充满电的状态下为 8 h 或 ≥ 250 次读/写操作
电源电池模式,请只使用交货中所含电池充电器充电(充电时间大约为 14 小时)
充电电池类型:NiMh 电池,4.8 V,800 mAh,3.84 Wh(UN 3496 镍氢电池)
接口类型AS-Interface,短路保护和过载保护,或者光学
开环电压28 V
负载电流100 mA 在 25 V 下
电磁兼容性
指令 2014/30/EU手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN 61000-4-4:2012、EN 61000-4-5:2014+A1:2017、EN 61000-4-6:2014+AC:2015、EN 61000-4-8:2010、EN 61000-4-11:2004+A1:2017 , EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
低电压
指令 2014/35/EU插入式充电器 EN 62368-1:2014+A11:2017
防护等级EN 60529:2000
电气安全插入式充电器 EN 62368-1:2014+A11:2017
发射干扰手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 55032:2015+AC:2016 , EN 55035:2017
抗扰度手持式: EN 61326-1:2013
插入式充电器 EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
防护等级IP20
材料
外壳塑料
质量大约 610 g
尺寸
高度34 mm
宽度80 mm
长度214 mm
一般说明