选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V112-G-BK2M-PUR-V112-G 连接电缆

接插件 M12 插座转 M12 插头 A 型,12 针,黑色 PUR 缆线

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP65 / IP67 / IP68
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V112-G-BK2M-PUR-V112-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 1,5 A
浪涌保护类别 II
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
耐微生物DIN VDE 0282-10 / EN 50396
耐水解EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803,测试类型 B
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径7,2 mm
弯曲半径54 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 白色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 粉色
6 核: 黄色
7 芯: 黑色
8 芯:灰色
9 芯:红色
10 芯:紫色
11 芯:灰色/粉色
12 芯:红色/蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm
长度L2 m
拖链适用性
牵引链循环min. 4000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离10 m
加速度max. 10 m/s2
质量163 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
一般说明