选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DK10-LAS/49 对比度色标传感器

色标传感器,300 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,亮通/暗通,灵敏度可调,NPN 输出,PNP 输出,M12 插头

主要优势一览

  • 用于记录极小印刷标记的色标传感器
  • 大焦深范围 3 mm ... 300 mm
  • 激光等级 2 级,视力无害
  • 灵敏度可调
  • 30 µs 响应时间,适合极快速的扫描过程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DK10-LAS/49 技术数据

传感器范围300 mm
检测距离3 ... 300 mm
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度1,5 µs
重复率108,7 kHz
最大脉冲能量2,1 nJ
光斑表示大约 0,8 mm 相距 300 mm
环境光限制
连续光40000 Lux
MTTFd550 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED:接收器点亮时亮起(亮通),接收器未点亮时亮起(暗通)
控制元件亮通/暗通转换开关,灵敏度可调
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 55 mA
测试输入在 +Ub 下发射器停用
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,集电极开路,同步开关
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f16,5 kHz
响应时间30 µs
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2014
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
UL 认证通过 cULus 认证 , 2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
光学端面玻璃
质量200 g
尺寸
高度85,6 mm
宽度33 mm
深度60,8 mm
一般说明