选择您所在的国家/地区
DK10-LAS/35/79b 对比度色标传感器
色标传感器,800 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,亮通/暗通,灵敏度可调,推挽输出,模拟量输出,M12 插头
主要优势一览
- 用于记录极小印刷标记的色标传感器
- 激光等级 2 级,视力无害
- 灵敏度可调
- 30 µs 响应时间,适合极快速的扫描过程









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
DK10-LAS/35/79b 技术数据
| 传感器范围 | 800 mm | ||||||||||||||||||||||
| 检测距离 | 3 ... 800 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 光斑表示 | 大约 2 mm 相距 800 mm | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 550 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 黄色 LED:接收器点亮时亮起(亮通),接收器未点亮时亮起(暗通) | |
| 控制元件 | 亮通/暗通转换开关,灵敏度可调 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 55 mA |
| 测试输入 | 在 +Ub 下发射器停用 |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
| 信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | PNP: UB - 2,5 V / NPN: URest 1,5 V | |
| 开关电流 | 最大 200 mA | |
| 测量输出 | 模拟量输出 0.3 ...10 mA, (RL ≤ 600 Ohm) | |
| 开关频率 | f | 16,5 kHz |
| 响应时间 | 30 µs |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1:2014 |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 , 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 200 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。