选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M8直插式卡扣锁定插头,A型编码,4针,连接至2个M8直插式卡扣锁定插座,A型编码,4针,黑色PVC 电缆,UL许可

主要优势一览

  • 在单个 M8 插槽上轻松合并两个信号
  • 卡锁
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
UL 认证cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L0,3 m
电缆代码Li YY 4 x 0.34
质量20 g
插塞式连接器
主体黑色 PUR
接触表面金
易燃性V-2
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PVC
易燃性FT1
一般说明