选择您所在的国家/地区
ML100-54-F/95/102 反射板型传感器
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,塑料外壳,3 m 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,NPN 输出,M8 插头
主要优势一览
- 微型设计
- 易于使用
- 光斑极为明亮、清晰
- 全金属螺纹安装
- 通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示
- 对环境光不敏感
- 经过优化可与任何反射板保持较小距离
- 将光学反射薄膜尽可能安装到 20 mm 的距离
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR