选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMD8000-R300-IEP-V1-L 测距传感器 (PRT)

测距传感器 (PRT)

主要优势一览

  • 超长检测范围为新应用铺平了道路
  • 脉冲测距技术 (PRT)
  • 模拟量输出 4 ...20 mA
  • 可见光光源,有利于轻松对准
  • 黑白色差小
  • 绝对可靠的背景抑制

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMD8000-R300-IEP-V1-L 技术数据

检测距离0,03 ... 8 m
调整范围0,05 ... 8 m
参考目标柯达白 (90%)
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直接使用光学仪器查看
激光等级1M
波长660 nm
光束发散< 25 mrad
脉冲长度4 ns
重复率250 kHz
最大脉冲能量< 2,4 nJ
黑/白差 (6 %/90 %)< 0,5 %
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径垂直 60 mm , 水平 30 mm 相距 2 m
环境光限制50000 Lux
分辨率12 位,但 > 0,5 mm
MTTFd100 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 80 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟tv< 0,7 s ,温度 < -30°C 时,通电 5 分钟后达到规格值
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
测量输出1 路模拟量输出 4 ...20 mA ; Rmax = 470 Ω
开关频率f50 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2014
重复精度< 5 mm
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料 ABS
光学端面PMMA
质量90 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明