选择您所在的国家/地区
OMR50M-R300-IEP-V1 测距传感器 (PRT)
主要优势一览
- 脉冲测距技术 (PRT)
- 模拟量输出 4 ...20 mA
- 红色传输 LED 确保良好的对齐性
- 可靠地检测反射金属物体












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMR50M-R300-IEP-V1 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 50 m | |
| 反射板的距离 | 0,2 ... 50 m | |
| 参考目标 | 3 x REF-H100 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 角度偏差 | 最大 ± 2° | |
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
| 光点直径 | 约 16 cm x 18 cm 相距 10 m | |
| 环境光限制 | 50000 Lux | |
| 分辨率 | 12 位,但 > 0,5 mm |
| MTTFd | 100 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
| 标定指示灯 | 标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式) | |
| 控制元件 | 用于设置阈值的开关 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 80 mA / 24 V DC |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 0,7 s ,温度 < -30°C 时,通电 5 分钟后达到规格值 |
| 信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 测量输出 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA ; Rmax = 470 Ω | |
| 开关频率 | f | 50 Hz |
| 响应时间 | 5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 重复精度 | < 5 mm |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 |
| 环境温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 90 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||