选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMR50M-R300-UEP-V1 测距传感器 (PRT)

测距传感器 (PRT)

主要优势一览

  • 脉冲测距技术 (PRT)
  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 红色传输 LED 确保良好的对齐性
  • 可靠地检测反射金属物体
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMR50M-R300-UEP-V1 技术数据

有效检测距离0 ... 50 m
反射板的距离0,2 ... 50 m
参考目标3 x REF-H100
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径约 16 cm x 18 cm 相距 10 m
环境光限制50000 Lux
分辨率12 位,但 > 0,5 mm
MTTFd100 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 80 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟tv< 0,7 s ,温度 < -30°C 时,通电 5 分钟后达到规格值
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 , 1 路模拟量输出 0 ...10 V
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
测量输出1 路模拟量输出 0 V ... 10 V ;
Rmin = 1 kΩ
开关频率f50 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
重复精度< 5 mm
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料 ABS
光学端面PMMA
质量90 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明