选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-BK10M-PVC-U/ABG-Y279548 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M12,8针,屏蔽,PVC 电缆

主要优势一览

  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-BK10M-PVC-U/ABG-Y279548 技术数据

定制客户指定印制
无 标签固定架
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 2 A
体积电阻< 5 mΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 758 / 1581 , IEC 60332-1-2
UL 认证AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
柔性电缆-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数8
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 灰色
6 核: 粉色
7 芯: 蓝色
8 芯:红色 红色
内芯构造14 x 0,15 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L10 m
电缆代码Li Y CY 8 x 0,25
质量598 g
无 LABS是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
耐油是
易燃性FT2
缆线标记套管无
一般说明