选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LA28/LK28-LAS-F1-7675 对射型光电传感器套件

通用对射型传感器套件,大型外壳设计,120米检测范围,红光激光,激光等级2,25kHz传输频率,明暗触发,交流版本,继电器输出,定时功能,端子盒

主要优势一览

  • 使用领域非常多的通用系列
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 接收器光学元件中提供高可见性 LED 作为辅助对准装置
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 以及作为双重功能提供的 GAN-IAB 和 GAN-GAB
  • 激光版本具有较长的检测范围

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LA28/LK28-LAS-F1-7675 技术数据

发射器LA28-LAS-F1-7675
接收器LK28-LAS-F1-Z-7675
有效检测距离0 ... 120 m
检测范围极限值150 m
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光束发散< 4 mrad
脉冲长度20 µs
重复率25 kHz
最大脉冲能量18 nJ
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
光点直径在外壳轴线水平位置 5 m 处约 20 mm,在 70 m 处约 75 mm x 300 mm
发散角发射器: 0,23 °
接收器: 5 °
环境光限制50000 Lux
MTTFd440 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC
功耗P0≤ 3,5 VA
开关类型亮通/暗通,可切换 . (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 2 A
开关电源直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA
开关频率f25 Hz
响应时间20 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整范围 0.1 ...10 s
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。
注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
UL 认证通过 cULus 认证
注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
FDA 认证IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP64
连接端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量200 g (发射器和接收器)
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
一般说明