选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE25M-R201-SEP-IO-V3 对射型光电传感器套件

主要优势一览

  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰)
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE25M-R201-SEP-IO-V3 技术数据

发射器OBE25M-R201-S-IO-V3
接收器OBE25M-R201-EP-IO-V3
有效检测距离0 ... 25 m
检测范围极限值33 m
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
光点直径大约 850 mm 相距 25 m
发散角大约 2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd462 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
控制元件接收器:亮通/暗通开关
控制元件接收器:灵敏度调节
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0发射器:≤ 15 mA
接收器:≤ 15 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断
智能传感器:
接收器:2.4 型
发射器:-
设备 ID发射器:0x111411 (1119249)
接收器:0x111311 (1118993)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽发射器:
过程数据输入:0 位
过程数据输出:1 位
接收器:
过程数据输入:2 位
过程数据输出:2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
测试输入在 +UB 下发射器停用
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接连接器插头,M8 x 1,3 针,可旋转 90°
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量发射器:大约 44 g 接收器:大约 44 g
尺寸
高度61,7 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm
一般说明