选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H32x20 反射板

反射器,矩形,带2个安装孔

主要优势一览

  • 节省空间的紧凑设计
  • 方便安装的安装孔
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H32x20 技术数据

结构类型矩形
环境温度-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
材料PMMA / PMMA
尺寸
高度5,5 mm
宽度20 mm
长度32 mm
安装安装孔
一般说明