选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMT300-R201-IEP-IO-V31 测距传感器

测距传感器

主要优势一览

  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间
  • 多像素技术 (MPT) - 精确无误的信号评估
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 模拟量输出 4 ...20 mA

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMT300-R201-IEP-IO-V31 技术数据

测量范围100 ... 300 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
角度偏差最大 +/- 1,5 °
光点直径大约 8 mm 相距 300 mm
发散角1,8 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 45000 Lux
分辨率0,1 mm
MTTFd520 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 开关输出激活
常灭 - 开关输出停用
控制元件示教按键
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式
工作电压UB18 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断
智能传感器(0 型/3.3 型)
设备 ID0x111915 (1120533)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3 ms
过程数据位宽过程数据输入 4 字节
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
开关类型默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link
I—针脚 2:模拟量输出 4...20 mA
信号输出1 路推挽输出 , 1 路模拟量输出 , 短路保护,反极性保护,电涌保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
响应时间2 ms , 见表 1
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA
负载电阻器> 1 kΩ 输出电压 ; ≤ 470 Ω 电流输出
恢复时间2 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
温度漂移0,05 %/K
预热时间5 min
重复精度< 0.5% , 见表 1
线性度误差0.5%
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度10 ... 50 °C (50 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 44 g
尺寸
高度61,7 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm
一般说明