选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-PG13,5-Y21270 面板插头

面板插头,M12/PG13.5,4针,塑料版本

主要优势一览

  • 塑料版本
  • 前部/螺丝安装
  • M12 插头可安装在任何位置
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-PG13,5-Y21270 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 240 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
防护等级IP67 当使用 O 形圈密封时
连接单导线 带连接器套
电缆
芯数4
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
长度L80 mm
安装前部安装 PG13.5
质量19 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接塑料
主体塑料
密封件NBR
接触表面镀金 (Au)
电缆
磁芯绝缘PVC
供货范围包括防松螺母
一般说明