选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT650-R201-2EP-IO-0,3M-V31-1T 漫反射型光电式传感器 (BGE)

基于三角测量原理的漫反射型光电传感器,带背景评估功能(BGE)

主要优势一览

  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 通过背景分析,甚至可在表面附近进行安全的无缝检测
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K
  • 服务和过程数据 IO-link 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT650-R201-2EP-IO-0,3M-V31-1T 技术数据

检测距离10 ... 650 mm
最小检测范围10 ... 100 mm
最大检测范围10 ... 650 mm
调整范围100 ... 650 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)< 6 % 当 650 mm
光点直径大约 20 mm x 20 mm 相距 650 mm
发散角大约 2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到背景(未检测到物体)
常灭 - 检测到物体
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断
智能传感器:2.4 型
设备 ID0x111711 (1120017)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入 1 位
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接固定缆线,300 mm,带 M8 x 1 公头连接器,4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 52 g
尺寸
高度61,7 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm
电缆长度0,3 m
一般说明