选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PXV100I-F200-B25-V1D 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • EtherNet/IP
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
  • 集成开关
  • 行程范围达 10 km

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PXV100I-F200-B25-V1D 技术数据

通过速度v≤ 8 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 , 红外
扫描速率40 s-1
读取距离100 mm
景深± 50 mm
读取区域115 mm x 73 mm
环境光限制100000 Lux
准确度± 0,2 mm
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
MTTFd82 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 400 mA
功耗P06 W
接口类型100 BASE-TX
协议EtherNet/IP    
传输速率    100 MBit/s      
接口类型USB 服务
输入类型1 路功能输入
0 电平:-U B 或未接线
1 电平:+8 V ...+UB , 可编程
输入阻抗≥ 27 kΩ
输出类型1 至 3 路开关输出 ,     可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO)
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
一般说明