选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-ZPA-ANALYZER 适配器

适用于 G20 ZPA 电动机控制模块的诊断适配器

主要优势一览

  • G20 ZPA 输送线的诊断
  • USB 2.0 接口
  • 可对 G20 ZPA 电动机控制模块进行固件更新
  • 通过 USB 供电
  • 电源功能指示器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-ZPA-ANALYZER 技术数据

LED PWR电源电压 Ue;绿色 LED
额定工作电压Ue5 VDC(通过 USB)
额定工作电流Ie≤ 90 mA
输入电压≤ 30 V DC
编号/类型1 输入:PNP,电流隔离,无电势 (XIN)
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
编号/类型1 路电子输出,PNP,过载和短路保护 (XOUT)
电源来自 Uin
电流10 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
防护等级EN 60529:2000
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61326-1:2013(工业场所)
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
相对湿度85 % 无凝露
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度2
防护等级IP65,符合 EN 60529 标准
连接USB:USB 2.0 A 型连接器
X:M12 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-1-101 标准,4 针,连接器触点,螺纹接合,A 码
母头连接器:M12,4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码
质量110 g
电缆长度2 m
一般说明