选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VLX-F231-B6 接口模块

接口模块,带 SmartRunner 适用的 PROFIBUS 接口

主要优势一览

  • 最多可连接 4 个传感器
  • DIN 导轨安装
  • PROFIBUS 接口
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VLX-F231-B6 技术数据

安装DIN 导轨安装
MTTFd180 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC  
功耗P0≤ 3,6 W (不带读头)
连接控制系统
接口类型PROFIBUS DP V1
传输速率最大 12 MBit/s , 自动波特率检测
数据输格式二进制码
总线终端电阻可切换
连接传感器
接口类型RS-485
传输方法半工
传输速率230 kBit/s
RS485 终端电阻可切换
读头的刷新周期1 ms
发射干扰EN 55011, cl. A:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,无冷凝
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度≤ 80 %
连接类型接口 1: 9 针 Sub-D 连接器
接口 2: 端接 ≤ 2.5 mm2
接口 3: 端子连接,2 针
防护等级IP20
材料塑料
安装位置任何位置
质量大约 130 g
尺寸
高度111 mm (包括插入式螺丝连接器)
宽度23 mm
深度117 mm
一般说明