选择您所在的国家/地区
VLM350-F280-R4-1101 激光轮廓传感器
用于轮廓匹配的激光传感器;多达 32 种高度轮廓比较;输出 X/Z 偏移;分辨率:1280 x 960 像素;测量范围:X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm,扫描速度10 s -1;2 路数字输出;RS-485 接口
主要优势一览
- 分辨率 1280 x 960 像素
- 最多 32 个高度轮廓对比
- X/Z 偏移的输出
- 智能曝光时间控制
- 激光等级 1 级,视力无害
- 用于参数化的数据矩阵控制代码
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE