选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15L-G-BK 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12直型,L编码,5针,适用于8-13 mm电缆直径

主要优势一览

  • 可现场连接
  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • UL 认证部件

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。261.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15L-G-BK 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码L 型
额定工作电压Ue最大 48 V AC / 63 V 直流
额定工作电流Ie1.5 mm2, AWG 16 : 12 A
2.5 mm²,AWG 14: 16 A
浪涌保护类别 III
绝缘电阻min. 10000 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-111
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 22 mm
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接螺丝端子,用于最大 1.5 mm2 / AWG 16 带导线端箍
螺丝接线端子,允许最大线径 2.5 mm2 / AWG 14 无导线端套圈
电缆
护套直径8 mm ...13 mm
线芯横截面积2,5 mm2 / 14 AWG 最大
安装螺丝接线端子 0.4 Nm
质量52 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接铜锌合金,镀镍
主体PA,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
一般说明