选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC82-23L50-M-FR2 500pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 902 ...928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 牢固的胶贴塑料标签
  • 针对在金属上安装进行了优化
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC82-23L50-M-FR2 500pcs 技术数据

工作频率902 ... 928 MHz
偏振线性
芯片类型UCODE 7xm-2k (NXP)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)448 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)2048 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期50 年
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
防护等级IP67
材料
外壳PET
安装胶粘剂
在金属上是
质量1 g
尺寸
高度1,5 mm
宽度22,5 mm
长度50 mm
结构类型标签
注意包装数量,1 卷 500 件
一般说明