选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-V1-B3 50pcs 堵头

M12插座用堵头

主要优势一览

  • 没有妨碍油漆变干的物质
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VAZ-V1-B3 50pcs 技术数据

防护等级凭借此绝缘插头,设备最高可获得 IP68/69K 的指定防护等级。
连接M12 x 1
材料PA66 GF25,UL94V0
安装十字螺丝刀 H3,3 号
平头螺丝刀 1.2 x 8 或 1.6 x 10
滚花刀具 MH V1-BIT M12
紧固螺丝的紧固扭矩0,4 Nm
尺寸
高度15 mm
直径14,4 mm
注意包装数量,50 件
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。