选择您所在的国家/地区
UC250-F77-IU-IO-2M 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 用于参数化的 IO-Link 接口
- 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
- 可选声锥宽度
- 同步选项
- 温度补偿
- 模拟量输出
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC250-F77-IU-IO-2M 技术数据
| 感应范围 | 20 ... 250 mm | |
| 调整范围 | 25 ... 250 mm | |
| 死区 | 0 ... 20 mm | |
| 标准目标板 | 10 mm x 10 mm | |
| 换能器频率 | 大约 400 kHz | |
| 响应延迟 | 最小值 : 8 ms 出厂设置: 29 ms | |
| 传感器循环时间 | ≥ 8 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s |
| 非易失性存储器 | EEPROM | |
| 写循环 | 300000 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
| 黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:限值设定,检测到物体 | |
| 红色 LED | 常亮:故障 闪烁:正在对限值进行编程,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 500 mW |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 接口类型 | IO-Link(通过编程按钮激活后可用,直至下次重置) |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同步频率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或 1 路模拟量输出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm 电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm | |
| 特性曲线的偏差 | ≤± 1 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度影响 | ≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | 电流输出 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 输出电压 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 安装位置 | 任何位置 | ||||||||||||||||
| 质量 | 51 g | ||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm | ||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输出 | 近极限: 25 mm 远极限: 250 mm 输出模式: 上升斜坡 输出类型: 4 ...20 mA | |
| 光束宽度 | 宽 |