选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 连接电缆

连接缆线,M8 - M8,PUR 缆线,4 针

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金触点
  • 无卤
  • 阻燃缆线
  • 抗微生物和水解
  • 无缆线标识套管
  • cURus 认证

显示详情

Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M8
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M8
UL 文件编号E231213
工作电压UB最大 30 V AC/DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 3 A
体积电阻< 5 mΩ
UL 认证cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度L0,6 m
质量23,95 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明