选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KFU8-FSSP-1.D-Y322444 信号转换器

频率/电压/电流转换器,40 kHz版本

主要优势一览

  • 限制频率 40 kHz
  • 电压或电流输出
  • 增量输出
    (间距系数 1 ...9999)
  • 可连接 2 线、3 线、4 线传感器和旋转编码器
  • 传感器辅助电源输出
  • 通过电源导轨连接
  • 周期测量
  • 显示:以 Hz 或 1/min 为单位的输入,以 V 或 mA 为单位的输出
  • 显示的更新时间可调 (0.001 ... 2.5 s)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KFU8-FSSP-1.D-Y322444 技术数据

MTTFd100 a
额定电压Ur20 ... 30 V DC
熔断外部熔断 4 A
功耗< 5 W
类型4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm
显示间隔0.002 ...9999 Hz 或
0.01 ...9999 min-1
参数分配键盘驱动式菜单
开关点高:16 ...30 V DC;最大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm
低:0 ...6 V DC
连接端子 7+、13- 传感器电源
端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离)
可连接传感器类型2 线、3 线或 4 线接近开关和增量式旋转编码器
传感器电源额定电压 - 1.5 V 不稳定; ≤ 30 mA 短路保护
模拟电压输出0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;最大 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≅ 330 Ω(端子 5+、6-)
模拟电流输出0 ...20 mA;4 ...20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+)
数字递增≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+)
带频率划分 Fin /1 ...Fin /9999
输入频率≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲长度:≥ 12 µs
偏差≤ 0.2% 满量程值
更改间隔5 ms(内部处理时间)
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 61326-1:2013
环境温度-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 80 %,无凝露
海拔高度0 ... 2000 m
工作条件只可在室内区域使用该设备。
连接组件注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。
防护等级IP20
连接可拆卸端子 , 最大线芯横截面积 0.2 mm2 ...2.5 mm2
结构类型Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统
用于开关柜/开关柜模块
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
一般说明