选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15S-G-0,5M-CGR-AA 适配器缆线

适配缆线,5 针 M12 插头 - 12 针 M23 插座,右旋

主要优势一览

  • 用于连接 IO-Link USB 主设备与可编程旋转编码器的线组
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G-0,5M-CGR-AA 技术数据

针脚数5/12 右旋
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2插座
结构类型 2直型
螺纹 2M23
工作电压UB最大 30 V DC
工作电流IB最大 500 mA 在 24 V DC 时
环境温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
接触件弹簧式接触插座
防护等级IP44
材料
主体TPU,黑色
电缆PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,6 mm
弯曲半径≥ 69 mm,可移动
≥ 27.6 mm,固定式
颜色灰色
长度L0,5 m
质量106,7 g
一般说明