选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-RK-P-6TEE-CG ASi 网段保护器

AS-Interface 6 端口网段保护器

主要优势一览

  • 具有保护的 AS-i;6 端口网段保护器
  • 8 个缆线密封接头
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-RK-P-6TEE-CG 技术数据

描述AS-Interface 6 端口网段保护器
过载 LEDLED 红色:输出过载
LED BUS ACTIVE绿色 LED:闪烁 = 低电压
LED PWR绿色 LED: 已为端口供电
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie8 A
最高安全电压Um35 V
协议AS-Interface
编号/类型6,端口网段保护器,每个保护器 1 个节点 支线连接
电流限制28 mA(输出关闭)
240 mA(输出开启) 每根支线
电压降Ud< 1 V
短路电流max. 28 mA
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
抗振性
防护等级IP67
连接6 缆线密封接头 M20 类型
材料
外壳阳极氧化铝 , 不锈钢槽头螺丝 , 盖子 Lexan (PC) , 密封垫圈:Buna-N (NBR)
一般说明