选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-10M-PVC-TP 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,8针,屏蔽,PVC线缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 带屏蔽的双绞线
  • 屏蔽层连接至联接螺母
请联系我们了解预计的交货日期。463.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-10M-PVC-TP 技术数据

针脚数8 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 30 V DC
工作电流IB最大 2 A
体积电阻< 5 mΩ
特性阻抗100 Ω ±15 Ω (> 1 MHz)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接触件弹簧式接触插座
针脚直径0.8 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锌合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 6,2 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 6 倍缆线直径,固定式
颜色灰色
线芯4 x 2 x 0.14 mm2
屏蔽光栅
长度L10 m
质量542,42 g
一般说明