选择您所在的国家/地区

转至全球网站

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G 连接电缆

以太网总线缆线,M12 D 码转 RJ45,4 针 PVC 缆线,CAT5e,带屏蔽

主要优势一览

  • 前部/螺丝安装
  • 适用于 2 线、3 线和 4 线技术
  • 以太网插座
  • 4 针母头 D 码 M12 至已接线的公头 RJ45 连接器
  • 1/2"NPT-14 安装

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2RJ-45
工作电压UB最大 ... 60 V DC
工作电流IB最大 1,5 A
符合标准
标准CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
防护等级IP67
材料
触点镀金铜合金
连接器清晰 氧化铝
主体CAT5e , 青色
电缆PVC
开槽螺母镀锌钢
电缆2 m 缆线长度
质量67,8 g
一般说明