选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PVC-GY-04x034-100M 散装未加工线缆

缆线,PVC/PVC,4 芯,灰色

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PVC-GY-04x034-100M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC/DC
易燃性IEC 60332-2-2
环境温度
固定缆线-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm ±0.2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L100 m
电缆代码Li Y YM 4 x 0.34
质量3465 g
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明