选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-CLAMP-40MM 堆栈指示灯端接底座

带盖板的堆叠灯终端基座

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 灵活的信号元件组合
  • 40 mm 系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-40MM 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色灰色
额定工作电压Ue24 V AC/DC
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP66
连接卡口式插接系统
材料PC
质量25 g
尺寸
高度44 mm
直径40 mm
可行的连接弹簧端子,最大 1.5 mm2
注意适合直型安装支架
一般说明