选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-CLAMP-40MM-IO 堆栈指示灯元件

带端盖的信号塔连接元件 IO-Link

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 灵活的信号元件组合
  • 40 mm 系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-40MM-IO 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色灰色
额定工作电压Ue24 V DC
额定工作电流Ie6 mA
电流消耗最大 500 mA 每个灯元件, 最大 2 A 总计
浪涌电流400 mA
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID0x0F0301 (983809)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间5 ms
过程数据位宽过程数据输入 0  位
过程数据输出 2  位
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP66
连接卡口式插接系统
材料PC
质量35 g
尺寸
高度59 mm
直径40 mm
可行的连接弹簧端子,最大 1.5 mm2
使用寿命最大 50,000 h
一般说明