选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE 堆栈指示灯元件

堆叠灯警报器元件,2 音

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 2 种不同的声音信号选择
  • 40 mm 系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-HORN-40MM-85DBA-2TONE 技术数据

信号类型连续音调,脉冲音调
UL 文件编号E223176
颜色灰色
频率2,9 kHz
响度85 dB
额定工作电压Ue24 V AC/DC
额定工作电流Ie≤ 80 mA
浪涌电流500 mA
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP66
连接卡口式插接系统
材料PC
质量25 g
尺寸
高度44 mm
直径40 mm
使用寿命最少 5000 小时
一般说明