选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-MH-CONDUIT-40MM 堆栈指示灯附件

信号塔安装辅助件,用于管道安装的适配件

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 40 mm 系列
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH-CONDUIT-40MM 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色灰色
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP66
缆线引入口通孔
材料PC
电缆
护套直径最大 9 mm
质量47 g
尺寸
高度80 mm
直径40 mm
安装管道安装
一般说明