选择您所在的国家/地区
F* SD Switch Disconnector
Switch disconnectos with type of protection Ex d
主要优势一览
- Various contact configurations and pole numbers
- Labeling 'OFF - ON'
- Ex d and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Gas group IIC
- Degree of protection IP66
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE