选择您所在的国家/地区

转至全球网站

JPT2-G/V2-BK5M-PUR 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,Junior Power Timer,LED,2针,PUR 电缆

主要优势一览

  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 适用于拖链
  • 抗微生物和水解
  • 耐油
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

JPT2-G/V2-BK5M-PUR 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型Junior 功率计时器
样式直型
针脚数2
连接器 2
连接电缆尾部
黄色 LED运行显示
工作电压UB10 ... 30 V
工作电流IB最大 2 A
功耗P060 W / 60 VA
防护等级EN 60529
易燃性UL 758 / 1581 , DIN EN 60332-2-2
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
插塞式连接器-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
插塞式连接器
防松弛锁紧弹簧
防护等级IPX 4K
电缆
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造42 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 2 x 0.75
拖链适用性
牵引链循环min. 40000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离≤ 10 m
加速度max. 10 m/s2
质量183 g
无卤是
插塞式连接器
主体PA,黑色
密封件TPU
接触表面铜锡合金 , 镀锡
易燃性HB
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性V-2
一般说明