选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DA5-IU-C 过程显示屏

数字显示单元

主要优势一览

  • 明亮、高对比度的 5 位 LED 指示器
  • 前导零消除
  • 可调小数点
  • 最大值和最小值显示
  • 具有详细刻度的集成计数器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DA5-IU-C 技术数据

测量频率每秒测量 10 次
预选择无
数据存储106 个存储循环或 10 年,EEPROM
编程键盘驱动式菜单
类型7 段 LED 显示,红色
数字位数5
显示值数字高度 8 mm
键互锁-
显示间隔-19999 ... 99999
小数点可自由调整
分辨率14 Bit
比例因数通过线性特征曲线
复位最大值,手动
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P01,5 VA
阻抗1 MOhm
电压最大 30 DC
模拟电压输入0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC
模拟电流输入0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
准确度< 测量总量程的 0.1 %(在 20 °C 的条件下)
温度影响< 70 ppm/K 环境条件
环境温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相对湿度≤ 80 % (无凝露)
防护等级IP65(前部)
连接7 针螺丝端子
最大线芯横截面积 0.34 ...1.5 mm2
质量大约 50 g
尺寸48 mm x 24 mm x 65 mm
安装锁紧件/安装架
一般说明