选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,不锈钢V4A,4针,PUR 电缆

主要优势一览

  • UL 认证部件
  • 适用于拖链
  • 镀金触点
  • 联接螺母 V4A
  • 阻燃缆线
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
UL 文件编号E231213
工作电压UB最大 250 V AC/DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性主体:UL 94
行:UL 1581 Section 1061;IEC 60332-1-2:2004
无卤IEC 60754-1:1994
UL 认证cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
最高许可工作电压max. 30 V
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,柔性: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0.34
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母不锈钢 1.4435 / AISI 316L
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度L5 m
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
扭转应力± 180 °/m
质量142,2 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
电缆FT2
注意
一般说明